Julkaise tuotteesi
CUBITO, Recessed Direct
Lumenwerx

CUBITO, Recessed Direct

A fresh face on a familiar form. It’s lighting with an edge! Cubito illuminates its square profile through two adjacent sides, forming a luminous right angle 2 ½" on each side. Wall mount Cubito as an uplight or downlight; run it at the wall/ceiling line to delineate the planes; install it vertically at the corner of two walls as a luminous signal, either surface or recessed. Cubito can be a discrete luminaire, a continuous line of light, or turn corners in one plane or two.
Tekniset tiedot
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCUBR
  • TuoteperheRecessed
  • TuoteryhmäCubito
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.5
  • Leveys (tuumaa)2.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiRecessed lighting
  • UNSPSC-koodi39111505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring