Julkaise tuotteesi
CURVIA 4, Surface Pattern
Lumenwerx

CURVIA 4, Surface Pattern

Curvia 4 Pattern fixtures with High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) are unique lighting solutions made by connecting various Curvia 4 segments (4″ wide, open/partial shapes). They can serve as statement pieces on their own or extend a lighting composition around corners and across corridors, adding depth, dimension, and decorative details along the way.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCURV4SPAT
  • TuoteperheSurface
  • TuoteryhmäCurvia
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 -kuvausSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring