Julkaise tuotteesi
CURVIA SLIM 1 RING, Recessed
CURVIA SLIM 1 RING, Recessed
    Lumenwerx

    CURVIA SLIM 1 RING, Recessed

    At just 1.25" tall and available in 1" and 2" widths, Curvia Slim delivers the full performance of Curvia in a sleeker profile. Offered with three standard radii, 90° corners, and two endcap options, it empowers designers to compose flowing arcs, rings, and bold patterns across recessed, surface, pendant, and wall-mounted applications. From subtle curves to full compositions of light, Curvia Slim adapts to a wide range of design expressions while maintaining a refined, low profile form.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCURVSLIM1RIR
    • TuoteperheRecessed
    • TuoteryhmäCurvia
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiRecessed lighting
    • UNSPSC-koodi39111505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring