Julkaise tuotteesi
ELIA, Pendant, Rectangle
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Rectangle

Available in nine standard sizes, from 1’ x 4’ to 4' x 8’, Elia Rectangle fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Rectangle is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its rectangular housing. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 

    14 - 1' x 4'
    24 - 2' x 4'
    26 - 2' x 6'
    28 - 2' x 8'
    36 - 3' x 6'
    48 - 4' x 8'

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteELIREP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäElia
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring