Julkaise tuotteesi
ELIA, Pendant, Square
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Square

Available in six standard sizes, from 1’ x 1’ to 8’ x 8’, Elia Square fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Square is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its square housing. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 

    12 - 12" x 12"
    24 - 24" x 24"
    36 - 36" x 36"
    48 - 48" x 48"
    72 - 72" x 72"
    96 - 96" x 96"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteELISP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäElia
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring