Julkaise tuotteesi
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
    Lumenwerx

    EVOQ RAMP - Cove

    Evoq ramps serve as prebuilt cove structures that can be easily integrated into ceilings  or walls. All ramp options are field-cuttable and meticulously fit various designs of all  shapes and patterns - straight, curved, or linear. They come in Mud-in, Direct Mount, or Field-Curvable options and they ensure quick and cost-effective cove installation. Evoq can also be integrated into existing coves as standalone fixtures.

    Tekniset tiedot
    • MOUNTING: ADJUSTABLE, DIRECT MOUNT RAMPS, FIELD CURVABLE RAMP, MUD-IN RAMPS

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEVOQLIN
    • TuoteperheCove
    • TuoteryhmäEvoq
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-09-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring