Julkaise tuotteesi
FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

The Flair Cylinder family is a series of pendant, surface, and wall mounted decorative luminaires featuring refined proportions, attention to detail, and minimalist versatility. It consists of the Flair Sleeve, Flair Diffuser, and Flair Glow Ring. The Flair Diffuser is available in 2"or 3" diameters, while the Flair Sleeve and Flair Glow Ring are available in 3" diameters only.

Tekniset tiedot
  • SIZE: DIAMETER: 2", 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: FF14, FF34, FFFH, GR, PF34, SL14, SLFH

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFL2DFCYP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäAERA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures