Julkaise tuotteesi
MEDIUS, Pendant, Direct
Lumenwerx

MEDIUS, Pendant, Direct

Within its compact 1 15/16" x 4 ¾" profile, Medius supports a choice of outstanding optics for high performance direct and direct/indirect lighting. The result is excellent visual comfort with UGR better than 16, smooth ceiling uniformity, and efficacy up to 119 LPW. Medius offers ChromaWerx for tunable white applications. A sliding cable option simplifies installation in existing spaces. Medius configures as individual luminaires or continuous runs and features the full range of electrical and control options.
Tekniset tiedot
  • SIZE: 1 15/16" X 4 ¾" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMEDPD
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäMedius
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring