Julkaise tuotteesi
MIKRO, Pendant, Direct
Lumenwerx

MIKRO, Pendant, Direct

Precise, refined, elegant, and just 1" wide, Mikro presents a crisp, brand new scale in linear LED luminaires, made practical by an integral driver - Mikrodrive™. Using a high performance LED's and a flat, high efficiency lambertian optic, Mikro delivers an efficacy of 117 LPW. In addition to individual luminaires and continuous runs, Mikro is also available in pendant, wall, surface, and recessed configurations.
Tekniset tiedot
  • SIZE: 1" X 2" - 1" X 2 31/32" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMIKPD
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäMikro
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring