Julkaise tuotteesi
MINEAR 3/8, Surface, Direct
MINEAR 3/8, Surface, Direct
MINEAR 3/8, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/8, Surface, Direct

    rom the Minear Collection of miniature, made-toorder luminaires, the 3/8" profile is the smallest in the Minear Collection, offering a clean line of light for highly detailed or space-limited applications. Recessed or surface mounted, it is ideal for millwork, shelving reveals, and fine architectural details. With its minimal footprint, the fixture delivers consistent output while maintaining the collection’s precise, controlled illumination.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: 3/8 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMIN03S
    • TuoteperheSurface
    • TuoteryhmäMinear
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 -kuvausSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures