Julkaise tuotteesi
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 1/2, Surface, Direct

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the 1/2" profile balances a compact scale with increased performance and optical flexibility. Recessed or surface mounted and available with an asymmetric option, the 1/2" model supports applications requiring subtle wall-wash effects, directional emphasis, or added visual reach—while preserving the minimalist character
    of the Minear family.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMIN05S
    • TuoteperheSurface
    • TuoteryhmäMinear
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 -kuvausSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures