Julkaise tuotteesi
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the Minear Ring features a 1/2" aperture and diameters ranging from 18" to 72", offering a circular expression that complements its linear counterparts. Minear Ring is available as a pendant-mounted fixture suitable for both standalone installations and grouped compositions.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: BLO

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMINRIP
    • TuoteperhePendant
    • TuoteryhmäMinear
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring