Julkaise tuotteesi
MINI PIVOT MODULE - CARET
MINI PIVOT MODULE - CARET
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - CARET

     Timeless in appearance and flexible in function, the conical Mini Pivot Caret embodies the simple decorative beauty of geometric design and the sophisticated power of innovative technology. The Caret is equipped with our Unity Pointed (UP) technology, which delivers lens brightness uniformity.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: 8" DIAMETER X 10 1/2" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMIPIVCAR
    • TuoteperheModule
    • TuoteryhmäMini Pivot
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures