Julkaise tuotteesi
MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER
MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER

    Mini Pivot Dot Cylinders are individual mounting systems that can be used on their own as single lighting fixtures or as part of a broader design within the Mini Pivot track system.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: 1 11/16" DIAMETER X 6", 9",12",18" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BEAM: 20 DEG, 35 DEG, 50DEG



    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMIPIVDTCY
    • TuoteperheModule
    • TuoteryhmäMini Pivot
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001744
    • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSpot lights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring