Julkaise tuotteesi
MINI PIVOT MODULE - PETITE 1 CYLINDER
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PETITE 1 CYLINDER

The Mini Pivot Petite 1" Cylinder is true-to-size, encased in minimalist housing, and elegantly detailed with a slim strain relief and the option of a bevel or glow ring baffle style, Optically, it benefits from our CircaFlex™ beam-splitting technology that allows light to follow an intended optical path with maximal precision, minimal spread, and even distribution.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 1 1/4" DIAMETER X 6", 9",12",18" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 35 DEG, 45DEG


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMIPIVPET1CY
  • TuoteperheModule
  • TuoteryhmäMini Pivot
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-08-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 -kuvausSpot lights
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring