Julkaise tuotteesi
MINI PIVOT MODULE - PRISM
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PRISM

The Mini Pivot Prism module, equipped with our Diamond Prism Optic (DPO), emits a luxurious quality of light, soft and low-glare, wrapping around subjects with subtle graduated shadows.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 13/16" WIDTH X 7", 14" and, 28" LENGTH

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMIPIVPR
  • TuoteperheModule
  • TuoteryhmäMini Pivot
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-08-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 -kuvausSpot lights
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring