Julkaise tuotteesi
QUAD, Pendant Wide
Lumenwerx

QUAD, Pendant Wide

Quad is the simply designed and crisply executed linear luminaire for circulation, general, and utility applications. The High-efficiency Lambertian Optic provides excellent luminous efficacy and uniform luminosity across the diffuser. Quad is available in either a wide 3.5" or narrow 2.5" profile, along with surface and wall models, and can be installed in continuous runs. Not with standing the compact form, a full range of electrical and integrated control options is available. Quad is also available in T5 & T5HO.
Tekniset tiedot
  • SIZE: 3 1/2” X 3 1/2" & 3 1/2” X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteQUAWP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäQuad
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring