Julkaise tuotteesi
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Via Lux combines refined aesthetics with engineering ingenuity, delivering premium linear lighting with high performance and low-glare comfort. At just 3" wide, Via Lux’s compact form with integral driver simplifies installation across pendant, surface, wall, and recessed applications.
    Offered in direct or direct/indirect distributions with open or closed end cap designs, Via Lux is endlessly adaptable

    Tekniset tiedot
    • SIZE: 3IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO, TIO, WAI2, WIO2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVLUXP
    • TuoteperhePendant
    • TuoteryhmäVia Lux
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring