Julkaise tuotteesi
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    The Revo pendant offers a fresh interpretation of a classic shape, both attractive and functional. Revo delivers precise and well
    shielded illumination to task surfaces, such as counters, desks and conference tables. Revo can be used as an individual luminaire or
    combined into continuous runs.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: 3 3/8" diameter

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: CLO, FGRO

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteREO3P
    • TuoteperhePendant
    • TuoteryhmäRevo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring