Julkaise tuotteesi
RIM MINI OVAL, Pendant
Lumenwerx

RIM MINI OVAL, Pendant

Rim Mini is part of our Miniwerx Collection—a growing series of luminaires engineered to deliver full-scale performance in significantly reduced form factors. At just 1.25" tall and 0.8" wide, Rim Mini is over 40% slimmer than thenstandard Rim profile and maintains the design freedom the Rim Collection is known for. It enables clean, precise lighting with a minimal visual footprint and maximum flexibility across shapes, sizes, and configuration options.

Tekniset tiedot
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRIMMIOP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäRim Round
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring