Julkaise tuotteesi
RIM, Pendant Multiple Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Round

4.4 / 5 tähteä4.4(13 arvostelua)

Rim Multiple Round pendants are the result of bringing two or three Rim Round fixtures (with diameters from 2’ to 5’ only) together arranged on different planes and sharing one canopy. Rim Round is equipped with LED arrays illuminating inward from its circular housing. Rim Multiple Round fixtures serve as decorative, modern focal points of interior spaces that in some cases may also require general lighting and perhaps a wall wash and/or perimeter effects, as well. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Tekniset tiedot
  • RING SIZE: 24", 36" 48", 60" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRIMMRP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäRim Round
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring