Julkaise tuotteesi
RIM ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM ROUNDED SQUARE, Pendant

Available in eight standard sizes total, from 3’ x 3’ to 12’ x 12’, Rim Rounded Square fixtures (with 1’ and 2’ rounded corners) are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Rounded Square is equipped with LED arrays illuminating inward from its rounded square housing. Rim Rounded Square fixtures (with 1’ and 2’ rounded corners) nominal light output ranges from 3500 to 29700 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 3' x 3', 4' x 4', 6' x 6', 8' x 8', 12' x 12'

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRIMSR12P
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäRim Shape
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring