Julkaise tuotteesi
RIM TRIANGLE , Pendant
Lumenwerx

RIM TRIANGLE , Pendant

Available in five standard sizes, from 2’ to 6’ sides, the equilateral Rim Triangle fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Triangle is equipped with LED arrays illuminating inward from its triangular housing. Certain smaller Rim Triangle sizes can be combined (two to
three fixtures only) to form Rim Multiple Triangle luminaires. Rim Triangle nominal light output ranges from 2000 to 11400 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 24", 36", 48", 60", 72" SIDE LENGTH

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRIMTP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäRim Shape
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring