Julkaise tuotteesi
RIM VERSO, Acoustix
Lumenwerx

RIM VERSO, Acoustix

Rim Verso Acoustix combines generous ambient illumination with elegant geometry. The 2" high extruded aluminum frame is formed and finished into a seamless ring that can be painted in a wide range of standard and custom colors. The driver installs remotely, either above or below the ceiling. Three-to-four point suspension is available in an ultra-clean integrated power-over-cable option. Rim Verso Acoustix is available in three diameters: 24", 36" and 48". Nominal light output ranges from 2000 to 8000 lumens, with efficacy up to 77 lumens per watt. Rim Verso Acoustix is available in Static White. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: Ø 24", Ø 36", Ø 48"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, CHROMAWERX QUADRO, DUO, SOLA

      MOUNTING: PENDANT

      MOUNTING POINTS: SINGLE CANOPY, MULTIPLE CANOPY

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRIMVACORP
    • TuoteperhePendant
    • TuoteryhmäAcoustic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKuituhuopa
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring