Julkaise tuotteesi
SHELL ROUND, Pendant 8, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Pendant 8, Direct

Shell is a luminous form that is simple, balanced, and well detailed. Remarkably versatile, Shell complements general illumination in working spaces and provides functional illumination over conference tables, in break or lunch rooms, and in circulation spaces. Shell Recessed can install fully flush or semi-recessed, with an adjustable projection up to 1.0". Shell is available with Chromawerx Duo, Sola and Solid.
Tekniset tiedot
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSHEP-8
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäShell
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring