Julkaise tuotteesi
SHALO3, Recessed S
Lumenwerx

SHALO3, Recessed S

Shalo - with a depth of merely 1.75" - fits within the height of a typical ceiling grid and yet provides a uniform luminous appearance without LED pixilation. The onboard driver and cartridge-mounted LED arrays using micro-structure optics make Shalo practical, as well as attractive. Shalo fits a variety of grid ceilings with main runners nominally 4" on center, including TECHZONE™, and can be installed as discrete luminaires, continuous runs of uninterrupted light, and patterns.
Tekniset tiedot
  • SIZE: 3 13/16" X 1 3/4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: SLO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSHL3R-S
  • TuoteperheRecessed
  • TuoteryhmäShalo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiRecessed lighting
  • UNSPSC-koodi39111505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring