Julkaise tuotteesi
SIDEVIEW, Recessed 22
Lumenwerx

SIDEVIEW, Recessed 22

The SideView 2x2 recessed luminaire delivers visually comfortable and notably pleasant general illumination with an uncommonly even luminous surface. This attractive and comfortable lighting result comes from our innovative LumenWerx Compression Planar Optic. With the LED flux side-coupled directly into the optical panel, the SideView housing is very shallow, less than 2 ¾" deep. Despite its minimal depth, the Sideview’s gently curved concave optic seems to disappear up into the ceiling.
Tekniset tiedot
  • SIZE: 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: CPO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIDVR
  • TuoteperheRecessed
  • TuoteryhmäSideview
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiRecessed lighting
  • UNSPSC-koodi39111505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring