Julkaise tuotteesi
VIA3, Recessed
Lumenwerx

VIA3, Recessed

Our elegant, flexible Via family is composed of linear, pendant, surface, recessed, and wall mounted luminaires. Each lighting fixture can be installed as a discrete luminaire or in continuous runs or patterns. Via 3 Recessed is offered with Lambertian, asymmetric, widespread, wall wash, low-glare, or grazing reflector optics.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 3 1/32" x 3 3/4" - 3 1/32" x 4 3/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LumenXpress: 10 days

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, WIDESPREAD

    OPTICS: ARO2, GRO, HLO, LGO, TIO, WAI2, WDO, WIO2, WRO2

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVIA3-R
  • TuoteperheRecessed
  • TuoteryhmäVia 3
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiRecessed lighting
  • UNSPSC-koodi39111505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring