Julkaise tuotteesi
VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant

Via Stil is a seamless, ultra-compact, acoustic and flexible linear LED luminaire system for pendant installation. Carefully crafted with environmentally responsible acoustic material with excellent sound absorption that integrates beautifully with the extruded aluminum linear portion of the luminaire. The warmth of the acoustic polyester transitions pleasantly to the recycled aluminum form. Via Stil is available in specific sizes and continuous runs. Via Stil is available in Static White and Biologically optimized lighting. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 1 1/2" x 12" , 1 1/2" x 16", 1 1/2" x 20"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVIASACOP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäAcoustic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliKuituhuopa
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring