Julkaise tuotteesi
VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    One of the most compact and versatile systems in its class, Via Slim combines minimal design with full-scale performance, featuring one of the slimmest linear profiles—just 2 3/8" tall and available in 2" and 3" widths with integral drivers. Pendant or wall-mounted, with direct-only or direct/indirect distribution, Via Slim expands design possibilities through standalone fixtures, linear runs, and pattern configurations.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: 2IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, WALL

      OPTICS: BHX, SDBO, SLO, SMPO, TIO, WAI2, WHX, WIO2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVSLIM2P
    • TuoteperhePendant
    • TuoteryhmäVia Slim
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring