Julkaise tuotteesi
Lundhs Antique Wall Tiles

Lundhs Antique Wall Tiles

LUNDHS Antique is a pure natural brown stone with blue/purple crystals. Unlike artificial building materials, LUNDHS Antique gives a unique appearance that can only be found in a natural material. It is a 100% natural stone, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. To ensure a required level of consistency regarding colour and quality, it is carefully selected with a limited distribution from Lundhs. Available surface finishes: * Polished (smooth glossy surface) * Honed (smooth matte surface) * Silk (light textured matte surface)

Ota yhteyttä brändiin Lundhs Real Stone

Tekniset tiedot
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLundhs_Antique_Wall_Tiles
  • TuoteperheWall panels/Tiles
  • TuoteryhmäFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-04
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivi
  • Toissijainen materiaaliKivi
  • Suunniteltu:Norja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • IFC-luokitusPinta
  • UNSPSC-nimiWall finishing materials
  • UNSPSC-koodi301615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 -kuvausNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStone Tiling
  • OmniClass-numero23-15 15 13 11
  • OmniClass-nimikeNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka