Julkaise tuotteesi
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles

    Lundhs Royal Wall Tiles

    LUNDHS Royal is a natural stone with large bright blue crystals on a greyish background. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles in a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. LUNDHS Royal gives the wall a lively luminous appearance, without being lavish. Available in four different surface finishes: * Polished (smooth, glossy) * Caress (textured, glossy) * Silk (textured, matte) * Honed (smooth, matte)

    Ota yhteyttä brändiin Lundhs Real Stone

    Tekniset tiedot
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2730 kg/m3 .
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLundhs_Royal_Wall_Tiles
    • TuoteperheWall panels/Tiles
    • TuoteryhmäFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-04
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivi
    • Toissijainen materiaaliKivi
    • Suunniteltu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPinta
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 -kuvausNatural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStone Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13 11
    • OmniClass-nimikeNatural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka