Julkaise tuotteesi
Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite. It is a 100% natural material, quarried by Palin Granit, from the mountains in south east of Finland, then refined into panels/tiles with a selection of finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a classic and well known building material with high performance and moderate price.

Available in four different surface finishes:

* Polished (smooth, glossy)
* Honed (smooth, matte)
* Caress (textured, glossy)
* Silk (textured, matte)

Ota yhteyttä brändiin Lundhs Real Stone

Tekniset tiedot
  • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLundhs_Baltic_Brown_Wall_Tiles
  • TuoteperheWall panels/Tiles
  • TuoteryhmäFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-04
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivi
  • Toissijainen materiaaliKivi
  • Suunniteltu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • IFC-luokitusPinta
  • UNSPSC-nimiWall finishing materials
  • UNSPSC-koodi301615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 -kuvausNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStone Tiling
  • OmniClass-numero23-15 15 13 11
  • OmniClass-nimikeNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka