Julkaise tuotteesi
Lundhs Emerald Facade Cladding
Lundhs Emerald Facade Cladding
Lundhs Emerald Facade Cladding

    Lundhs Emerald Facade Cladding

    LUNDHS Emerald is a natural stone with dark, almost black background full of lustrous blueish crystals. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of different finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a versatile material that is easy to combine with other building materials, or excellent as a standout solution.

    Available surface finishes:

    * Polished (smooth glossy surface)

    * Honed (smooth matte surface)

    * Silk (light textured matte surface)

    * Flamed (dry textured surface, light in colour)

    * Waterjet (dry textured surface, Light in colour)

    Ota yhteyttä brändiin Lundhs Real Stone

    Tekniset tiedot
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLundhs_Emerald_Wall_Tiles-copy
    • TuoteperheFacade Cladding
    • TuoteryhmäFacade Cladding
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivi
    • Toissijainen materiaaliKivi
    • Suunniteltu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusPinta
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 -kuvausNatural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStone Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13 11
    • OmniClass-nimikeNatural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka