Julkaise tuotteesi
17-inch Low-Voltage Enclosure

17-inch Low-Voltage Enclosure

The 17-inch low-voltage enclosure accommodates one HWI-H48 dimmer interface. The enclosure accepts one 120 V~ feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-hwi-lv17-homeworks
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäHomeWorks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)17.25
  • Leveys (tuumaa)9.25
  • Syvyys (tuumaa)3.88
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköasennukset
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting Control Panelboards
  • OmniClass-numero23-35 00 00
  • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat