Julkaise tuotteesi
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ wireless ceiling-mounted, battery-powered, passive infrared (PIR) sensors automatically control lights to compatible dimming or switching devices. These sensors utilize exclusive Lutron XCT™ Technology for fine motion detection and can be mounted to different ceiling materials using multiple ceiling-mount methods.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy | Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 324 ft² to 676 ft²
    Height 1.125"
    Voltage 24 V
    Width 3.5625"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-lrf2-ocr2b
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäRadio Powr Savr™ Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2010-05-28
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (tuumaa)1.13
  • Leveys (tuumaa)3.56
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • UNSPSC-nimiElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC-koodi3912
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting Control Devices
  • OmniClass-numero23-35 00 00
  • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment