Julkaise tuotteesi
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches

    Vive Maestro Wireless Switches

    The Maestro Wireless solution incorporates Maestro Wireless load controls, wireless sensors, and wireless remote controls, which provide a system that delivers energy savings, convenience, and ease of installation. Maestro Wireless dimmers and switches use Lutron patented Clear Connect RF Technology, which enables wireless communication with Radio Powr Savr sensors and Pico remote controls for light control and general switched loads. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-vive-maestro-switches
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäVive by Lutron
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.69
    • Leveys (tuumaa)2.94
    • Syvyys (tuumaa)1.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeModular Dimming Controls
    • OmniClass-numero23-35 37 17
    • OmniClass-nimikeDimmer Control Switches

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat