Julkaise tuotteesi
PowPak® Relay Module with Softswitch®

PowPak® Relay Module with Softswitch®

The PowPak® Relay Module with Softswitch® is a radio-frequency (RF) device that uses Lutron® patented Softswitch® technology to control general-purpose loads based on input from Pico® controls and Radio Powr SavrTM occupancy and daylight sensors. An optional, low-voltage dry contact closure output is available to communicate occupancy status to 3rd-party systems such as HVAC controllers (RMJ-, URMJ-, RMQ-, RMM-, RMP- models only). Communication with RF input devices, such as Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors, is accomplished using Lutron® Clear Connect® RF Technology

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 5 amps to 16 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-powpak-softswitch
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäPowPak
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4
  • Leveys (tuumaa)2.8
  • Syvyys (tuumaa)1.25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • UNSPSC-nimiElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC-koodi3912
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting Control Devices
  • OmniClass-numero23-35 37 17
  • OmniClass-nimikeDimmer Control Switches

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat