Julkaise tuotteesi
Low-Voltage Enclosure 21"
Low-Voltage Enclosure 21"

    Low-Voltage Enclosure 21"

    The 21-inch low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting up to two HomeWorks® QS processors or up to two system interfaces and up to five wire landing boards (QS-WLB). The enclosure accepts one 120 V~ (HQ-LV21-120) or 220-240 V~ (L-LV21-230) feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Width 14.375"
      Height 21"
      Depth 4.088"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Warranty 8 year
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-hq-lv21-homeworks
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäHomeWorks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)21
    • Leveys (tuumaa)14.38
    • Syvyys (tuumaa)4.09
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Cabinets and Enclosures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat