Julkaise tuotteesi
Energi Savr Node for DALI

Energi Savr Node for DALI

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted controller for DALI-compliant digital addressable loads. It provides DALI bus power and control for two independent DALI buses with up to 64 DALIcompliant digital addressable loads each. The Energi Savr Node unit also provides direct connections and power for the following Lutron devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Type DALI Bus Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-qsne-2dal
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäEnergi Savr Node
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.56
  • Leveys (tuumaa)6.4
  • Syvyys (tuumaa)2.44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting Control Devices
  • OmniClass-numero23-35 00 00
  • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment