Julkaise tuotteesi
HomeWorks DALI-2 Power Module

HomeWorks DALI-2 Power Module

The DALI® Power Module unit is a DALI-2® certified

DIN-rail mounted single master application controller

for use with DALI®-compliant digital addressable loads

in HomeWorks systems using QSX processors.

It provides DALI® bus power and control for up to

one DALI® bus with up to 64 DALI®-compliant, digital

addressable loads.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-lqse-1dal2-d
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäHomeWorks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.5
  • Leveys (tuumaa)6.38
  • Syvyys (tuumaa)2.38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls