Julkaise tuotteesi
Energi Savr Node for EcoSystem

Energi Savr Node for EcoSystem

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted Eco Link controller for EcoSystemR ballasts, drivers and devices. It provides Eco Link power and control for two independent Eco Links with up to 64 ballasts each. The Energi Savr NodeT unit also provides direct connections and power for the following LutronR devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Type EcoSystem Eco Link Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-qsne-2eco
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäEnergi Savr Node
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.56
  • Leveys (tuumaa)6.4
  • Syvyys (tuumaa)2.44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting Control Devices
  • OmniClass-numero23-35 00 00
  • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment