Julkaise tuotteesi
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

The Energi Savr Node QS family is a group of modular products for the control of lighting loads. This product is compatible with Quantum and QS systems.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-qsne-4a
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäEnergi Savr Node
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.56
  • Leveys (tuumaa)8.5
  • Syvyys (tuumaa)3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting Control Devices
  • OmniClass-numero23-35 00 00
  • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment