Julkaise tuotteesi
QS Link Power Supply

QS Link Power Supply

The QSPS-DH-1-75 QS link power supply provides up to 75 Power Draw Units (PDUs) on a QS link. The QSPS-DH-1-75 powers additional compatible accessories and devices, allowing them to be added to a QS system.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Width 3.5625"

    Height 3.5625"

    Depth 2.4375"

    Type Power Supply Panel

    Amp Rating 0.5 amps to 1.3 amps

    Voltage 120 V to 277 V

    Environment Indoor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-qsps-dh-dinpower
  • TuoteperheDistribution Boards and Control Panels
  • TuoteryhmäSivoia® QS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.56
  • Leveys (tuumaa)3.56
  • Syvyys (tuumaa)2.44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Muuntajat
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLow-Voltage Transformers
  • OmniClass-numero23-35 00 00
  • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat