Julkaise tuotteesi
Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

The Energi Savr Node with Softswitch module digitally integrates controls and powers communication throughout the lighting control system. The Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch is a simple, programmable, smart module that controls all the lights and saves energy in a commercial space. The Energi Savr Node with Softswitch module can be used to switch third-party ballasts and other non-dim loads, as well as connect wired and wireless occupancy/vacancy sensors, daylight sensors, and wallstations to manage light in a variety of spaces. Ideal for retrofits and new construction, each Energi Savr Node with Softswitch module can be installed locally, without connecting to a central panel.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Type Softswitch Fixture Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 3.1875"
    Height 13.25"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 9.25"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-softswitchqsn
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäEnergi Savr Node
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)13.25
  • Leveys (tuumaa)9.25
  • Syvyys (tuumaa)3.19
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • UNSPSC-nimiElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC-koodi3912
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 43.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAddressable Fixture Lighting Control
  • OmniClass-numero23-27 15 21 11
  • OmniClass-nimikeBuilding Lighting Control Panel

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka