Julkaise tuotteesi
Vive PowPak CCO Module
Vive PowPak CCO Module

    Vive PowPak CCO Module

    The PowPak CCO Module is a low-voltage radio frequency (RF) control that provides a single dry contact closure output based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr occupancy and daylight sensors. It can be powered by to 24 V~ or 24 V- for easy connection and integration into building management, HVAC, VAV, and other 3rd-party systems. Communication with RF input devices, such as Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors, is accomplished using Lutron Clear Connect RF Technology. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 24 V
      Width 2.8"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-vive-powpak-cco
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäVive by Lutron
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4
    • Leveys (tuumaa)2.8
    • Syvyys (tuumaa)1.25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeModular Dimming Controls
    • OmniClass-numero23-35 37 17
    • OmniClass-nimikeDimmer Control Switches