Julkaise tuotteesi
QS Link Junction Box Power Supply

QS Link Junction Box Power Supply

The QS J-Box power supply (QSPS-J-1-35V) is a 35 V hard wired power supply that is used with Lutron QS lighting and shading devices.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Width 4.1"
    Height 1.4"
    Depth 4.3"
    Voltage 120 V
    Weight 1.1 lb.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-qsps-jbox
  • TuoteperheDistribution Boards and Control Panels
  • TuoteryhmäSivoia® QS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)1.4
  • Leveys (tuumaa)4.1
  • Syvyys (tuumaa)4.3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Muuntajat
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLow-Voltage Transformers
  • OmniClass-numero23-35 31 11
  • OmniClass-nimikePower Supply Devices

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat