Julkaise tuotteesi
Wallbox Power Module

Wallbox Power Module

The Wallbox Power Module controls up to six zones of light and will operate the following sources with a continuous Square Law dimming curve or on a full conduction non-dim basis: • Incandescent • LED1, 2 • Tungsten Halogen • Electronic Low-Voltage (ELV)3 • Magnetic Low-Voltage (MLV) Transformer • Metal Halide/High Pressure Sodium Switched • Neon/Cold Cathode • Lutron Tu-Wire Electronic Fluorescent Dimming Ballasts • Approved LED and CFL lamps / fixtures • Up to 64 DALI compliant output devices

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Width 9.4375"
    Height 4.6875"
    Depth 2.0"
    Voltage 120 V to 240 V
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Power Consumption 7 watt

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-wallbox-pm
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäHomeWorks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.69
  • Leveys (tuumaa)9.44
  • Syvyys (tuumaa)2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Muuntajat
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiElectrical or power regulators
  • UNSPSC-koodi39121009
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting Control Devices
  • OmniClass-numero23-35 00 00
  • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat