Julkaise tuotteesi
M-Series Louvers & Wall Sleeves
MagicPak

M-Series Louvers & Wall Sleeves

M-SERIES LOUVERS

  • Available in four standard polypropylene or 15 standard aluminum colors
  • Custom color and paint matching
  • Louvers point up on the upper section to direct discharge air away from intake air
  • Louvers point down on lower section to direct water, dirt and debris away from unit
  • Louvers can be removed from inside for cleaning, painting or repair
  • Impact-Resistant Louvers

M-SERIES WALL SLEEVES

  • A wall sleeve is required for every MagicPak installation
  • Provides accurate opening during building construction
  • Compatible with wood frame, cement block, poured concrete or metal stud walls
  • 6", 8", 10" and 12" sizes available
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitem-series-louvers
  • TuoteperheM-Series
  • TuoteryhmäWall Sleeves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • ETIM-koodiEC010351
  • ETIM-nimiLouver for duct installation
  • UNSPSC-nimiLouvers
  • UNSPSC-koodi30161901
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
  • OmniClass-numero23-17 21 11 15
  • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles