Julkaise tuotteesi
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Arkistoitu

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Tekniset tiedot
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAdoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • TuoteperheAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • TuoteryhmäKlinker Paver/Adoquín Klinker
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)2.15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiPaving blocks
    • UNSPSC-koodi30171701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_93_60_09
    • Uniclass 2015 -kuvausClay pavers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePaver Tiling
    • OmniClass-numero23-11 21 17 11 13
    • OmniClass-nimikeBrick Pavers
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes